JumboFlex High-Stack

Aprovechamiento óptimo del espacio de lugares de almacenamiento y medios de transporte

Prestaciones:

  • Apilado hasta una altura de 255 cm
  • Piezas de hasta 50 kg
  • Elevación y descenso de materiales de transporte sin cargas para la espalda

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Con el JumboFlex High-Stack, Schmalz ofrece una solución segura para apilar cajas de cartón y sacos en el área ergonómicamente óptima hasta una altura de apilado de 255 cm y un peso de pieza de 50 kg.

Diseño

  • Ergonómica asa de manejo de una mano para el control del tubo elevador con estribo de guía adicional para una manipulación óptima
  • Manejo intuitivo para diestros y zurdos
  • Asa de manejo configurable individualmente a la altura de apilado
  • Un dispositivo de seguridad permite el desprendimiento de la pieza únicamente en estado descendido
  • Giro sin fin de la pieza con encaje adicional en pasos de 90°
  • Tiempos de cambio de ventosa cortos mediante adaptador de cambio rápido integrado

Prestaciones

  • Aprovechamiento óptimo del espacio de lugares de almacenamiento y medios de transporte
  • La mejor ergonomía posible mediante posición de asa configurable y estribo de guía de ajuste continuo
  • Alta flexibilidad mediante el gran número de ventosas del programa de Schmalz
  • Sin desgaste gracias a la guía de vacío integrada en el tubo y sin contornos molestos por tubos flexibles de vacío adicionales
  • Desprendimiento suave de la pieza mediante la reducción del vacío residual en la ventosa

JumboFlex High-Stack

Elevación y descenso de materiales de transporte sin cargas para la espalda

Consultar Producto