Jumbo Low-Stack

Elevación ergonómica de piezas desde posiciones bajas

Prestaciones:

  • Para piezas de hasta 180 kg
  • Para piezas en posiciones bajas o para acceder a la parte inferior de un contenedor de transporte

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Aplicación

El Jumbo Low-Stack de Schmalz es la solución ergonómica de manipulación ideal para levantar piezas desde posiciones bajas o para acceder a la parte inferior de un contenedor de transporte.

  • Es la ayuda idónea para los procesos de logística internos; especialmente, para manipular piezas y mercancías próximas al suelo
  • Carga y descarga ergonómica de contenedores de transporte gracias al acceso a la parte inferior de, por ejemplo, cajas de rejilla, cajas y cajas de cartón
  • Elevación y movimiento rápidos y repetidos de cajas, sacos y piezas no porosas de hasta 180 kg
Documentación
design-low-stack
  • Unidad de elevación acortada (1) con tubo de elevación
    y entrada giratoria integrada para giro sin fin del tubo
    elevador
  • Generación de vacío mediante soplante eléctrico
  • Unidad de mando (2) con mando giratorio lateral para
    levantar, bajar y soltar la carga y con ajuste integrado de
    la altura de suspensión sin carga
  • Ventosas individualmente ajustadas (3) para diferentes
    piezas
  • Control remoto inalámbrico para conectar y desconectar
    el tubo elevador, adaptador de cambio rápido para
    ventosas y mucho más

Ventosa

Schmalz ofrece la ventosa adecuada para prácticamente cualquier aplicación. Con el adaptador de cambio rápido, la garra puede cambiarse con pocos pasos si fuese necesario.

Ventosa doble para envases de cartón
Ventosa redonda para mercancías envasadas en lámina
Ventosa cuádruple para productos metálicos
Ventosa para sacos para los sacos más variados

Jumbo Low-Stack: ergonomía en cualquier posición

¡Solicite ahora el producto!