Tubo elevador por vacío JumboFlex Picker

La solución de picking móvil para paquetes de hasta 40 kg

La ergonomía y seguridad únicas de los tubos elevadores por vacío de Schmalz ahora también están disponibles para su uso móvil. El JumboFlex Picker puede transportarse con cualquier carretilla industrial estándar y es, por tanto, la solución de picking ideal para paquetes de hasta 40 kg de peso, independientemente de su ubicación.

Aplicación

Picking sobre palets con diferentes mercancías para su transporte posterior
Distribución de palets a diferentes lugares de almacenamiento o de procesamiento posterior
Adecuado como solución de distribución interna de mercancías
Óptimo para su uso con el almacenamiento en bloque o en el suelo
Ergonomía en marcha: uso de un elevador de tubo de vacío móvil en los procesos logísticos "hombre-mercancía"
Manipulación ergonómica con el elevador de tubo de vacío JumboFlex 40 y el brazo articulado de funcionamiento suave
Aplicación sencilla y rápida gracias a las secuencias de proceso semiautomáticas y al manejo intuitivo
Utilización segura gracias a su innovador brazo articulado y a sus soportes estabilizadores
Alta disponibilidad gracias a su potente batería y a su fácil mantenimiento
  1. Tubo elevador por vacío JumboFlex con una capacidad de carga de 40 kg y un recorrido de aproximadamente 1.300 mm.
  2. Columna de altura ajustable para aumentar la altura máxima de agarre hasta 1.800 mm.
  3. Grúa de pluma de nudillo de marcha suave con un radio de acción de 360° y una longitud de aproximadamente 1.600 mm
  4. Elemento fijo para extender el brazo de arranque en aproximadamente 1.500 mm de longitud
  5. Módulo básico de visibilidad optimizada con tecnología de control y generación de vacío
  6. Potente batería de 24 V con opción de fácil repuesto
  7. Pantalla táctil integrada para el control del sistema
  8. Banda de LEDs de colores para la visualización del estado y aviso acústico adicional en caso de peligro
  9. Horquillas para una o dos palets en diferentes versiones (EPAL/GMA)

La pantalla táctil claramente estructurada con teclas programables permite un manejo sencillo e intuitivo.

Las patas de apoyo se extienden automáticamente después de desbloquear la pluma, lo que minimiza los tiempos de ciclo.

El tubo elevador se pone en marcha con sólo pulsar un botón. Se puede combinar con muchas garras de cambio rápido.

Un LED de estado proporciona información claramente visible sobre el estado de funcionamiento actual.

Un interruptor magnético fija la pluma en una posición de estacionamiento segura durante el desplazamiento.

La batería de gran capacidad se puede cargar en la máquina y también es fácil de cambiar para el funcionamiento en varios turnos.

Ergonomía a bordo: soluciones integradas del recolector JumboFlex
¿Busca una forma de integrar un elevador de tubos directamente en su carretilla industrial? Schmalz también ofrece varias versiones del JumboFlex Picker como solución para la integración de vehículos. El elevador de tubos está conectado mecánica y eléctricamente a la carretilla industrial y utiliza la fuente de alimentación del vehículo.