Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Con el tubo elevador por vacío JumboFlex usted puede mover ergonómicamente cargas ligeras de hasta 50 kg con un elevado número de ciclos. Su asa de manejo se adapta bien a la mano y permite un trabajo prolongado y sin agotamiento. Con su control centralizado y elevación con un solo dedo puede levantar, bajar y soltar la carga intuitivamente. Su extenso equipamiento hace del JumboFlex el talento universal. De serie, la ventosa se puede cambiar mediante el sistema de cambio rápido. Las piezas aspiradas lateralmente basculan automáticamente a la horizontal y se pueden girar sin fin en esta posición.
(1) Unidad de elevación con manguera protectora
(2) Ajuste de la altura de suspensión sin carga
(3) Filtro, reemplazable sin necesidad de herramientas
(4) Control elevación con un solo dedo para laventar, bajar y soltar la carga
(5) Asa de manejo ergonómica con elemento Soft-Touch
(6) Giro sin fin, encajable en pasos de 90°
(7) Adaptador de cambio rápido para cambio de garra rápido, sin herramientas
(8) Ventosas, adaptadas a la pieza
(9) Mecanismo de basculación de 90° (manual) para aspiración lateral de la carga
(10) Control remoto inalámbrico SRC para generador de vacío (opcional)
El elemento de manejo del JumboFlex 50 para cargas de hasta 50 kg se diferencia del elemento de manejo del JumboFlex para cargas de hasta 20 y 35 kg.
El triunfo es la variedad: Schmalz ofrece la ventosa adecuada para prácticamente cualquier aplicación. Cuando resulta necesario, la ventosa se puede cambiar de forma sencilla en segundos.
Para mercancías compactas como envases de cartón, bidones, cubos, garrafas o cuerpos de muebles.
Para un sellado óptimo de sacos de plástico y equipajes precintados.
Para cajas de cartón grapadas, encoladas, sujetas con cintas o abiertas y pequeñas planchas de madera.
Para cajas de cartón, planchas de madera y otras piezas planas de mayor tamaño.
Sujeción universal de diferentes tamaños y calidades de cartón con un índice de ocupación mínimo del 75%.
Combinación de ventosa y gancho de suspensión para equipajes como maletas o bolsos.
Para la suspensión mecánica de cubos, garrafas y otras piezas con posibilidad de suspensión.
Para cajas de transporte y almacenamiento de todos los fabricantes más importantes del mercado (VDA 4500 estándar).
Garras y tubo elevador como unidad completa para la manipulación de baterías de arranque en el sector del automóvil. Con el sistema completo se pueden manipular distintas geometrías de tapa, tamaños y cargas de hasta 27 kg.
El tubo de elevación por vacío JumboFlex se puede configurar individualmente mediante su diseño modular. Los datos técnicos dependen de la configuración y son especialmente dependientes de las ventosas seleccionadas.
Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.
Modelo | Carga máx. [kg] | Formato de pieza* min. [mm] |
Formato de pieza* máx. [mm] |
Màx. velocidad de elevación [m/min] | Màx. recorrido Z [mm] |
Altura H** con bomba de vacío [mm] | Altura H** con eyector de vacío [mm] |
Tubo de elevación Ø D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 80 | |
Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)
Con el dispositivo de pesaje integrado, las cargas pueden levantarse y pesarse en un solo movimiento.
Especialmente seguro gracias al manejo a dos manos para soltar. Velocidad de descenso reducida y ajustable, p. ej., para componentes delicados o para usuarios con discapacidad.
Soltar fácilmente la carga mediante vacío residual reducido. Soltar la carga es posible mediante una palanca adicional y sólo con la carga bajada, p. ej., en el caso de las ventosas cuádruples o las ventosas con fuelle.
Permite la suelta intencionada de cargas durante el proceso elevación mediante una palanca de suelta adicional. Utilización, p. ej., en la manipulación de equipajes en aeropuertos.
La conexión de aire comprimido en la conexión de las garras permite el control neumático de las garras diseñadas individualmente a través de la palanca de accionamiento.
Para ahorrar hasta un 40 % de energía con sólo pulsar un botón
Con el control remoto inalámbrico SRC usted desconecta y conecta el generador de vacío durante las pausas en el trabajo, pulsando directamente en el elemento de manejo. El control remoto inalámbrico no precisa de alimentación externa (generador de inducción integrado) y se activa pulsando un botón.Reducción del nivel acústico
La caja de insonorización SBB reduce el nivel acústico del generador de vacío y lo protege de la suciedad exterior.Protección frente a la suciedad
El filtro de polvo STF impide la entrada de partículas de suciedad en el generador de vacío y se recomienda su uso siempre como protección para el generador de vacío. Se limpia fácil y rápidamente.Protección frente a la sobrecarga térmica
El interruptor de protección del motor MSS conecta o desconecta la generación de vacío y ofrece protección frente a la sobretensión. Se puede integrar en la columna de Schmalz sin necesidad de cableado y puede disponer de cierre opcional.Estacionamiento seguro
En el apoyo AB-JU se deposita el JumboFlex al final del trabajo para proteger el tubo de elevación y la ventosa de forma segura.Protección frente al desgaste
La manguera protectora previene los deterioros mecánicos en el tubo de elevación y es fácil de limpiar. La manguera protectora del JumboFlex se incluye de serie.Almacenamiento de pinzas
Con el sistema de aparcamiento, las pinzas estándar de la JumboFlex pueden almacenarse de forma segura y ordenada.