Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
El JumboSprint dispone de un asa perimetral con estribo. Ésta le permite colocarse óptimamente sobre piezas compactas, como sacos o balas de caucho. La carga se eleva levantando el estribo y se baja presionándolo.
(1) Control remoto inalámbrico SRC para generador de vacío (obcional)
(2) Filtro, reemplazable sin necesidad de herramientas
(3) Asa de control para leventar, bajar y soltar la carga
(4) Ajuste de la altura de suspensión sin carga
(5) Adaptador de cambio rápido para ventosas (opcional)
(6) Ajuste de la altura de suspensión con carga
El triunfo es la variedad: Schmalz ofrece la ventosa adecuada para prácticamente cualquier aplicación. Con sistema de cambio rápido, cuando resulta necesario, la ventosa se puede cambiar de forma sencilla en segundos.
Para mercancías compactas como envases de cartón, bidones, cubos, garrafas o cuerpos de muebles.
Para palets, cajas de cartón delgadas, vigas, tubos cuadrados y otras piezas alargadas.
Para bidones, cubos o placas de piedra con superficie rugosa.
Para sacos de papel y de plástico, balas de caucho virgen y equipajes precintados.
Para cajas de cartón, cajas o planchas. Las ventosas se pueden desplazar a lo largo del raíl.
Para piezas como palets, perfiles o recortes donde las piezas dejan zonas con huecos o perforaciones. Las ventosas se pueden desplazar a lo largo del raíl longitudinal.
Para cajas de cartón, planchas y piezas flexibles grandes. Las ventosas se pueden desplazar longitudinal y transversalmente.
Para piezas con superficies de geometría complicada. Las ventosas individuales compensan óptimamente los desniveles.
Los tubos elevadores por vacío JumboErgo y JumboSprint se pueden configurar individualmente mediante su diseño modular. Los datos técnicos dependen de la configuración y son especialmente dependientes de las ventosas seleccionadas.
Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.
Modelo | Formato de pieza* Min [mm] |
Formato de pieza* Máx [mm] |
Longitud de asa de manejo L [mm] |
Máx. velocidad de elevación [m/min] |
Máx. recorrido Z [mm] |
Altura H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x2.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Es válida para una carga de 140 kg: Recorrido Z + 160 mm, Altura H + 250 mm
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)
Modelo de Jumbo |
Carga [kg] |
Tubo de elevación |
|
---|---|---|---|
Horizontal | Bascular 90° | Ø D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Para ahorrar hasta un 40 % de energía con sólo pulsar un botón
Con el control remoto inalámbrico SRC usted desconecta y conecta el generador de vacío durante las pausas en el trabajo, pulsando directamente en el elemento de manejo. El control remoto inalámbrico no precisa de alimentación externa (célula solar integrada) y se activa pulsando un botón.Cambio en segundos de las ventosas
Con el adaptador de cambio rápido SWA puede cambiar la ventosa de su tubo elevador de forma comoda y sencilla en segundos y reaccionar de forma flexible a los cambios de pieza.Giro sin fin de las piezas
Con la unidad giratoria DE se pueden girar sin fin piezas hasta 200 kg y depositarlas con un posicionamiento de precisión.Soltar las piezas rápidamente
Con la unidad de ventilación BEL, las piezas compactas se sueltan de la ventosa y se depositan con una sola intervención.Reducción del nivel acústico
La caja de insonorización SBB reduce el nivel acústico del generador de vacío a 65 dB(A) y lo protege de la suciedad exterior. La caja se monta fácilmente en la consola de soplante opcional.Protección frente a la suciedad
El filtro de polvo STF impide la entrada de partículas de suciedad en el generador de vacío y se recomienda su uso siempre como protección para el generador de vacío. Existe la posibilidad de dotar al equipo de un presostato de presión diferencial con lámparas señalizadoras avisa cuando el filtro necesita ser cambiado.Penetración en contenedores profundos
La prolongación de cilindro de tubo SZV permite cargar y descargar ergonómicamente contenedores como cajas de rejilla.Protección frente a la sobrecarga térmica
El interruptor de protección del motor MSS conecta o desconecta la generación de vacío y ofrece protección frente a la sobretensión. Se puede integrar en la columna de Schmalz sin necesidad de cableado y puede disponer de cierre opcional.Protección frente al desgaste
La manguera protectora previene los deterioros mecánicos en el tubo de elevación y es fácil de limpiar. La red de sujeción cuida de la ventosa y del tubo de elevación durante las pausas de trabajo y permite guardar el tubo de elevación en poco espacio.