Garras de vacío SSP

Garras para robot hechas a medida

Las garras de vacío de Schmalz se diseñan individualmente para su caso de aplicación. Las garras de vacío tienen una concepción modular. La base para todas las variantes es el modelo básico. Éste se puede ampliar flexiblemente para tareas de manipulación complejas. Para ello, nuestros experimentados asesores de sistema echan mano de nuestro extenso programa de productos de componentes de vacío.

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su sistema de ventosas. Estaremos a su lado desde la planificación y el diseño técnico, hasta la puesta en marcha definitiva de su producto.

Consultar Producto

Garras de vacío SSP

Aplicación

  • Automatización de procesos de manipulación en procesos de fabricación, montaje y control de calidad
  • Cadenas de robots en prensas y centros de plegado
  • Automatización de máquinas de moldeo por inyección de plásticos y de embutición, centros de mecanizado de madera y plástico, máquinas de corte por chorro de agua, láser y estampadoras
  • Preparación de expediciones en centros de almacenaje y distribución con robots industriales o pórticos
  • Manipulación de perfiles de metal, pletinas, piedras, planchas, piezas de carrocería, componentes de vidrio y cerámica, paneles solares, etc.

Su beneficio

  • Un sistema modular con componentes individuales estandarizados y adaptados entre sí de forma óptima
  • Adaptación flexible a las exigencias del cliente
  • Posibilidad de combinación de principios de agarre distintos (vacío, mecánico, magnético, etc.)
  • Bajo peso, gracias a los componentes básicos de aluminio, tubo de acero y plástico
  • Minimización de los tiempos de ciclo
  • Mejora de la seguridad de proceso gracias a la monitorización del sistema y los sensores integrados
  • Módulos de válvulas inteligentes para ventosas no ocupadas

Diseño

La ilustración muestra el diseño básico de la garra de ventosas SSP. Por deseo del cliente, son posibles las configuraciones individuales von múltiples ampliaciones.

Sistema modular del garras de vacío SSP

La garra de vacío SSP tiene una concepción modular. La base para todas las variantes es la versión básica. Ésta se puede optimizar flexiblemente mediante distintas ampliaciones para tareas completas de manipulación.

Uso del producto vidrio

Garra de vacío SSP en la manipulación de vidrio modular

Uso del producto chapa

Garra de vacío SSP en la manipulación de recortes de chapa

Uso del producto logística

Garra de vacío SSP por manipulación de diversas cajas de cartón de tamaño

Uso del producto madera

Garra de vacío SSP para la manipulación de capas de tablones de madera