Los tres mosqueteros

Tres tipos fuertes para campos de aplicación variados: JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint se diferencian por la forma y el funcionamiento de sus elementos de manejo y cubren diversos rangos de carga para cada aplicación específica.

JumboFlex

  • Piezas de hasta 50 kg con elevado número de ciclos
  • Manejo con una mano para procesos rápidos con movimiento
  • Control con uno/dos dedos para diestros y zurdos

 

 

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg con los más distintos formatos
  • Mando giratorio para un manejo seguro
  • Posibilidad (opcional) de bascular piezas, 90°

JumboSprint

  • Piezas compactas de hasta 300 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Diseño para zonas con peligro de explosión (JumboSprint EX)

Tubo elevador por vacío Jumbo para un modo de trabajo ergonómico

Con el tubo elevador por vacío Jumbo es posible transportar mucho en un tiempo mínimo: cajas de cartón, sacos, piezas de carrocería, tableros de madera y mucho más. Con el poder del tubo elevador, levantar 300 kilogramos es coser y cantar. Así, se convierte en el auxiliar ideal para la alimentación de máquinas, para las áreas de envío y de preparación de expediciones y para muchas otras tareas de elevación. Schmalz ofrece equipos de elevación por vacío con un sistema de perfiles con componentes de aluminio perfectamente adaptado al elevador.

 

 


¡Descargue la canción "Power to Move" ahora!


Ergonomía, productividad y seguridad

Benefíciate del poder de Jumbos

Los equipos de elevación por vacío de Schmalz proporcionan mayor ergonomía a las áreas de actividad manual, convirtiéndose en grandes auxiliares en caso de trastorno musculoesquelético al reducir las tareas frecuentes de levantamiento y traslación. A menudo, las cargas más pequeñas a lo largo de un turno también acaban sumándose y alcanzando varias toneladas de peso. En este caso, el tubo elevador Jumbo alivia al trabajador del peso de la pieza, favoreciendo así una postura de trabajo ergonómica. Además, los procesos de trabajo no solo ganan en ergonomía, sino también en productividad. La frecuencia de transbordo permanece a un nivel constantemente alto: los empleados se cansan menos al trabajar y permanecen motivados. Asimismo, también se reducen los tiempos improductivos y de parada durante la carga de la máquina. 

Otro argumento principal para el empleo de un manipulador es la seguridad en el trabajo: desde el mismo desarrollo de los dispositivos se tienen en cuenta los estándares de seguridad internacionales. El agarre de la pieza en sí se efectúa de forma segura y cuidadosa, siendo así posible reducir los desechos. 

El tubo elevador Jumbo se fija a una grúa. Schmalz ofrece grúas perfectamente adaptadas a las cargas del tubo elevador. Las grúas destacan por su funcionamiento especialmente suave.

Un sistema pensado al detalle

El tubo elevador Jumbo se ha diseñado partiendo del principio modular. Gracias a ello es posible configurar el Jumbo adaptándolo perfectamente a cada caso de aplicación concreto y a los deseos del cliente.

Un rasgo característico del Jumbo es su tubo de elevación azul. Para elevar y bajar la carga, el Jumbo utiliza únicamente el medio vacío. En presencia de carga, el tubo de elevación se contrae y la carga se levanta. Para bajar la carga se alimenta aire atmosférico: el tubo de elevación vuelve a extenderse. Ambos movimientos se controlan con alta precisión desde el elemento de manejo.

La superficie de ventosa de la garra garantiza una sujeción segura de la pieza. Schmalz ofrece accesorios adecuados, un sistema completo con grúa y extensas prestaciones de servicio para todo lo relacionado con el tubo elevador.

¡Póngase en contacto con Schmalz ahora!

Kurzformular

Contacto
Solicitar paquete de información
Datos de la empresa
Datos personales
* Tratamiento
Protección de datos y avisos
* Consentimiento a la política de privacidad