Schmalz

Accesorios para racores de unión

Rosca conexión M5 a G1-1/2"

Ir directamente a los productos

Amplia gama de accesorios de una sola fuente

Accesorios robustos y reutilizables hechos de latón de alta calidad con superficie niquelada

Diseño
  • Los accesorios están hechos de latón resistente con superficie niquelada
Datos técnicos
  • Roscas de conexión de M5 a G1-1/2"
  • Material: latón niquelado
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Rosca G2
Diámetro nominal dn
Sectores

1 - 10 de 74 resultados

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

N° de artículo: 10.01.10.00182

Manchón reductor (tubular)

Industrias: Universal

Rosca G1G3/8"-MA
Rosca G2G1/4"-MA
MaterialAluminio
Longitud L25 (mm)
Diámetro nominal dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

N° de artículo: 10.01.10.01307

Manchón reductor con reborde

STEC 4 S-M12-4 St

N° de artículo: 10.05.02.00157

Conector

Industrias: Universal

VRS-S G1/2-AG

N° de artículo: 10.08.06.00050

Tornillo de cierre sin reborde

Industrias: Universal

Rosca G1G1/2"-MA
MaterialLatón
Superficieniquelado
ST G1-1/4-AG 38 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00123

Boquilla de tubo

Industrias: Universal

Rosca G1G1-1/4"-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d38 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Longitud L8 (mm)
Diámetro nominal dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00151

Boquilla de tubo

Industrias: Universal

Rosca G1M3-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d2 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Longitud L2 (mm)
Diámetro nominal dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00152

Boquilla de tubo

Industrias: Universal

Rosca G1M5-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d4 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Longitud L3.3 (mm)
Diámetro nominal dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

N° de artículo: 10.08.03.00153

Boquilla de tubo

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d4 (mm)
MaterialLatón
Superficiecrudo
Longitud L4 (mm)
Diámetro nominal dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00154

Boquilla de tubo

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d6 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Longitud L5 (mm)
Diámetro nominal dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00155

Boquilla de tubo

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d9 (mm)
MaterialLatón
Superficieniquelado
Longitud L5 (mm)
Diámetro nominal dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta