VCBL-R 130x30x90 30/40 TV
N° de artículo: 10.01.12.05442
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
| Dimensión (LxAn) | 130x30 |
| Altura H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Función adicional ventosa de bloque | Válvula palpadora |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 137,5 mm |
| H | 90 mm |
| H1 | 100,3 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 130 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Exactitud de repetición | ± 0,06 mm |
Documentación
Documentación