Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

PL 19.6x8x3.2 SBPG

N° de artículo: 10.01.11.04434

Placa (mont prev)

Longitud L19.6 (mm)
Anchura B8 (mm)
Altura H3.2 (mm)
Diseño de aplicaciónBin Picker SBPG
Datos de diseño
Atributo Valor
B 8  mm
H 3,2  mm
L 19,6  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta