Elementos de fijación

Elementos de fijación

Schmalz ofrece un extenso programa con diversas posibilidades de fijación para integrar las ventosas (ventosas o garras especiales) individualmente en un sistema de vacío.

Básicamente, se distinguen las siguientes posibilidades de fijación:

  • Bielas elásticas
  • Perfiles, travesaños y uniones
  • Alojamientos articulados
  • Soportes y adaptadores

Efectores finales de vacío

El sistema modular de Schmalz para efectores finales de vacío VEE permite una configuración rápida y flexible de efectores finales de vacío para los más diversos procesos. También se puede elegir entre numerosas combinaciones de alimentación y zonas de vacío, elementos de unión y conexiones de ventosas para configurar el efector final adecuado.

Los efectores finales de vacío se pueden combinar con muchas ventosas del programa de productos de Schmalz (véase "Ventosas de vacío")

 Estructura

(1) Bridas de amarre para los tipos de robot convencionales

(2) Módulos de brida rígido o con rotación de 360°; opcionalmente con prolongación

(3) Módulos base

(4) Nudos de unión

(5) Conector superior G3/8“-HE o ciego

(6) Conector inferior con junta integrada G1/8“-HE, G1/4“-HE, G3/8“-HE o ciego

(7) Elementos de estabilización (se puede encontrar entre los accesorios para ventosas)

(8) Tapón para tornillos (opcional)

(9) Ventosas de vacío (se puede seleccionar de la gama de Schmalz)

(10) Tubos de unión

(11) Tapones para segmentar en zonas de vacío diferentes

(12) Tapones

(13) Electroválvula para descarga activa

(14) Módulos de vacío módulo de brida con generación de vacío integrada

Perfiles, travesaños y uniones

Perfil

Con estos elementos se construye la estructura base de un sistema de ventosas de vacío. Para reducir el trabajo del tendido de tubos flexibles, los perfiles cuentan con una tapa frontal y marcos obturadores que les permiten actuar como distribuidores de vacío.

Soportes y adaptadores

Adaptador

Las ventosas se unen a la estructura base o al travesaño mediante soportes y adaptadores. Disponemos de muchos modelos diferentes de perfiles de aluminio, así como de tubos cuadrados y redondos.

Bielas elásticas

Bielas elástics

Para compensar tolerancias de altura de las piezas se utilizan bielas elásticas, que además amortiguan la colocación de la ventosa sobre la pieza y permiten así la manipulación de piezas delicadas.

Alojamientos articulados

Alojamientos articulados

Los alojamientos articulados permiten, gracias a la basculación omnidireccional del Flexolink FLK y de la articulación esférica KGL, una mejor adaptación de la ventosa a la pieza.

Ventosas

En nuestra ayuda para la elección encontrará informaciones que deberá tener en cuenta a la hora de elegir el elemento de fijación apropiado.

Schmalz Elementos de fijación

Bielas elásticas

  • Compensación de diferencias de altura
  • Suave colocación sobre la pieza

Soportes ventosas y bielas elásticas

  • Suspensión de las ventosas y bielas elásticas

Alojamientos articulados

  • Alojamientos articulados hacia todos los lados para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Mostrar ahora todas las categorías de elementos de fijación

  • Consulta de disponibilidad en tiempo real
  • > 6.000 artículos de técnica de vacío listos para pedir
  • Descargar datos CAD