Lista de chequeo para la planificación de filtros

¿Cuál es el flujo nominal mínimo?Observe las indicaciones de los datos técnicos.
¿Qué limitaciones de tamaño hay?Observe las indicaciones de los datos de diseño.
¿Está asegurado el mantenimiento?La planificación y el diseño deben posibilitar un mantenimiento sencillo.



Lista de chequeo para la planificación de elementos de union

¿Cuáles son los diámetros adecuados?Observe el gráfico de dimensionamiento inferior "Resumen resistencia al flujo en el tubo flexible".
¿Qué longitud tienen los conductos?Las conexiones de tubo recomendadas se refieren siempre a una longitud del conducto de 2 m. Si las longitudes son mayores, se deben emplear diámetros mayores.
¿Cuál es el material del tubo adecuado?Observe las indicaciones respecto al material. Si las aplicaciones se realizan con cable de alimentación, se recomienda utilizar tubos flexibles de poliuretano.
¿Qué conexiones de tubo se adaptan mejor a la aplicación?En las aplicaciones dinámicas, se deben asegurar las atornilladuras mediante turcas de racor o abrazaderas.



Resumen resistencia al flujo en el tubo flexible

Resumen resistencia al flujo en el tubo flexible

Ayuda para el dimensionamiento de distribuciones de tubos flexibles:
Ejemplo: Un tubo flexible con un diámetro interior de D = 32 mm tiene un flujo correspondiente a la de 32 tubos flexibles con diámetro interior de 6 mm o la de 4 tubos flexibles con diámetro interior de 16 mm.

Lista de chequeo para la planificación de tubos flexibles

Criterio/MaterialPVC PU PE PA
Resistencia al aceiteBuenaExcelenteBuenaMuy buena
Resistencia contra carburantes y gases naturalesCondicionadaMuy buenaCondicionadaBuena
Resistencia a la intemperieCondicionadaExcelenteCondicionadaCondicionada
Comportamiento a bajas temperaturasTemperatura de congelación a partir de -20°C  De -35 a -40°C las características de un plástico duro, pero sin fragilizarseTemperatura de congelación a partir de -50°CTemperatura de congelación
a partir de -40°C
Comportamiento a altas temperaturasOperación continua hasta 85 °COperación continua hasta 80 °C, momentáneamente de hasta 100 °COperación continua hasta 70 °COperación continua hasta 85 °C
Capacidad de carga dinámicaResistencia a la tracción: buena
Alargamiento de rotura: muy buena, propiado para
montaje estático

Resistencia a la tracción: excelente
Alargamiento de rotura: excelente, muy alta elasticidad, 
excelente resistencia a las fugas, lo que hace posible el uso con cable alimentador
Resistencia a la tracción:
muy buena
Alargamiento de rotura:
muy buena, apropiado para
montaje estático
Resistencia a la tracción:
muy buena
Alargamiento de rotura: buena, apropiado para montaje estático


Resistencia a la abrasión BuenaExcelenteBuenaBuena