Garras especiales

Garras especiales

Las garras especiales se utilizan en aplicaciones en las que las demás ventosas no pueden ser utilizadas. Los campos de aplicación de las garras y ventosas especiales son, por ejemplo, la manipulación de obleas, lámina, papel, piezas sensibles a la rotura o tejidos compuestosde fibras. Lo mismo que las ventosas, son el elemento de unión entre la pieza y la instalación de manipulación.

Básicamente, en Schmalz se distinguen las siguientes series:

En nuestra ayuda para la elección encontrará informaciones que deberá tener en cuenta a la hora de elegir la ventosa o garra especial adecuada.

Schmalz Garras especiales

Garras magnéticas

  • Agarre magnético
  • Manipulación de piezas ferromagnéticas

Garras de agujas

  • Agarre por penetración de agujas
  • Manipulación de piezas de difícil aspiración
  • Manipulación de materiales porosos

Ventosas flotantes

  • Agarre según el principio de Bernoulli
  • Manipulación con escaso contacto de piezas delgadas y delicadas
  • Absorción de fuerzas transversales mediante amortiguador elastomérico

Garras de flujo

  • Manipulación cuidadosa de láminas extremadamente delgadas y materiales porosos
  • Manipulación de vidrios delgados, circuitos impresos cargados y vacíos y alimentos secos
  • Generación de vacío integrada

Garras para obleas

  • Garras para la manipulación cuidadosa de obleas y células
  • Generación de vacío integrada
  • Máxima seguridad de procesos

Garras para vidrio fino

  • Sujeción cuidadosa de los vidrios más delgados
  • Manipulación extremadamente dinámica libre de contaminación
  • Generación de vacío integrada o conexión a generación de vacío externa

Eyectores de transporte

  • Capacidad de aspiración: máx. 8640 l/min
  • Diámetro: 6 a 75 mm

Mostrar ahora todas las categorías de garras especiales

  • Consulta de disponibilidad en tiempo real
  • > 6.000 artículos de técnica de vacío listos para pedir
  • Descargar datos CAD