Ventosas para vidrio fino

Ventosas para vidrio fino son ventosas especiales para una manipulación extremadamente dinámica y cuidadosa de piezas delicadas en procesos automatizados o parcialmente automatizados. Reduce las fuerzas dinámicas y estáticas sobre la pieza mediante un dimensionamiento y distribución óptimos de los puntos de aspiración.

Ventajas de las ventosas para vidrio fino:

  • Importante reducción de las tasas de rotura en las piezas más delgadas (menos de 0,1 mm de grosor) 
  • Agarre en toda la superficie con bajo nivel de vacío 
  • Superficie de ventosa de material PEEK que no deja huellas, ninguna contaminación de la superficie del vidrio


Campos típicos de aplicación:

  • Los campos de aplicación de las ventosas para vidrio fino se encuentran en la fabricación de pantallas TFT, smartphones o tablets. Además, estas ventosas espe - ciales son adecuadas para la manipulación sin contaminación, libre de efectos negativos en los procesos posteriores, como por ejemplo en revestimiento.