Generadores de vacío

Generadores de vacío

Los generadores de vacío establecen el vacío necesario para los procesos de manipulación. El vacío se genera neumáticamente o bien eléctricamente.Los generadores de vacío neumáticos realizan tiempos de ciclo cortos y gracias a su diseño compacto y ligero se pueden integrar directamente en el sistema. Los generadores de vacío eléctricos se utilizan en aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido o en las que se requieren elevadas potencias de aspiración.

Generadores de vacío neumáticos

Generadores de vacío eléctricos

Importante

La capacidad de aspiración nominal de todos los generadores de vacío se indica en l/min o en m3/h. Estos valores se refieren a una presión ambiental de 1.013 mbar (nivel del mar) y a una temperatura ambiente de 20°C. La capacidad de aspiración máxima define por tanto el flujo que el generador de vacío aspira del entorno (aspiración libre).

Illustración de la aspiración libre
Aspiración libre
Illustración de la aspiración posterior con la pieza aspirada
Aspiración posterior con la pieza

En nuestra ayuda para la elección encontrará un gráfico de la capacidad de aspiración y otras informaciones que deberá tener en cuenta a la hora de elegir el generador de vacío apropiado.

Schmalz Generador de vacío

Bombas de vacío

  • Elevada depresión con flujo reducido
  • Lubricadas con aceite, de funcionamiento en seco o como bombas de anillo liquido

Eyectores compactos

  • Válvula de aspiración y descarga integrada
  • Filtro y vacuestato integrado
  • Función de ahorro de aire y funciones para el control de energía y procesos opcionales

Eyectores básicos

  • Generador de vacío pequeño y compacto
  • Para la generación de vacío centralizada y descentralizada
  • Silenciador integrado

Módulos eyector

  • Generador de vacío pequeño y compacto
  • Para la generación de vacío centralizada y descentralizada
  • Silenciador integrado

Soplantes

  • Alto flujo con baja depresión
  • Regulación de frecuencia y inversión electroneumática opcional
  • Para piezas porosas

Eyectores en línea

  • Montaje directo en el tubo flexible
  • Diseño compacto
  • Para la generación de vacío descentralizada

Eyectores decentralizados

  • Alto volumen de transporte y aspiración
  • Para la generación de vacío descentralizada

Mostrar ahora todas las categorías de generador de vacío

  • Consulta de disponibilidad en tiempo real
  • > 6.000 artículos de técnica de vacío listos para pedir
  • Descargar datos CAD