Soplantes de vacío

Illustración del principio de funcionamiento del soplante de vacío
Principio de funcionamiento del soplante de vacío

Las hojas (A) transportan, aceleran y comprimen el aire según el principio de impulsos. El aire se ve arrastrado por las hojas. De este modo se genera una depresión (vacío) en el lado de aspiración (B). El aire comprimido (aire de salida) sale por el orificio de salida (C).

Gracias a un gran volumen de canal de aire y a hojas de forma especial, los soplantes realizan un volumen de aspiración muy alto.

Ventajas de los soplantes de vacío

  • Enorme capacidad de aspiración
  • Alta compensación de fugas
  • Aspiración de grandes volúmenes en muy poco tiempo

Campos típicos de aplicación

  • Manipulación de piezas muy porosas, como cajas de cartón, material de aislamiento, tableros de madera aglomerada o sacos

 

Se distinguen dos tipos principales de eyectores:

Soplantes de vacío

Vakuum-Gebläse
  • Soplantes de vacío, de accionamiento directo y de regulación por frecuencia
  • Uso especial para la manipulación de piezas poro sas (tableros de madera aglomerada, sacos, etc.)
  • Los soplantes con regulación de frecuencia se pueden adaptar a las necesidades específicas del cliente mediante laregulación de la velocidad del motor o de la capacidad de aspiración

Soplantes con regulación frecuencia SGBL-FU en el tienda en línea
Soplantes de vacío SGBL-DG en el tienda en línea

Soplante de vacío con inversión

Soplante de vacío con inversión
  • Soplante de vacío con inversión electroneumática para el control de aspiración, soplado y posición neutra
  • Uso en la manipulación de piezas permeables al aire que se deban aspirar y depositar rápidamente

Soplantes de vacío con inversión en la tienda en línea

Soplantes de vacío inversión electroneumática en la tienda en línea