Interruptores y control del sistema

Interruptores y control del sistema

Los dispositivos de monitorización de estado son decisivos para el funcionamiento seguro del sistema de vacío. Schmalz ofrece para ello componentes de medición y componentes de control.

De forma general, se distinguen los siguientes componentes para la monitorización de estado y el control del sistema:

Los componentes para la monitorización de estado se utilizan en todos los ámbitos de la manipulación automatizada, p. ej., en sistemas de alimentación de la industria del automóvil, en la industria del plástico, así como en otras aplicaciones para elevar la seguridad de los procesos.

En nuestra ayuda para la elección encontrará informaciones que deberá tener en cuenta a la hora de elegir los aparatos de medición y regulación adecuados.

Schmalz Interruptores y control del sistema

Interruptores de vacío / presión electrónico

  • Presostato de vacío electrónico con o sin indicador de pantalla
  • Varios rangos de medición: -1 a 10 bar
  • Funciones de conmutación PNP y NPN

Sensores de vacío y presión

  • Sensor de vacío y presión con señal de salida analógica
  • Rango de medición: de -1 a 10 bar

Aparatos de medición y regulación

  • Manómetros, reguladores de vacío y reductores de presión

Mostrar ahora todos los interruptores y controles del sistema

  • Consulta de disponibilidad en tiempo real
  • > 6.000 artículos de técnica de vacío listos para pedir
  • Descargar datos CAD