Presostatos

Presostatos

Los presostatos electrónicos se utilizan en un rango de medición de 0 a 10 bar. Los presostatos con pantalla digital (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) se distinguen por su comodidad de manejo. Los puntos de conmutación y las histéresis se pueden programar libremente mediante un teclado de membrana. Se utilizan cuando se imponen altas exigencias en cuanto a la exactitud de conmutación y repetición, así como para la realización de tiempos de conmutación cortos. Los presostatos con botón de aprendizaje Teach (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) son especialmente adecuados para programar de la forma más rápida y sencilla los puntos de conmutación del proceso. Los presostatos con salida analógica y digital (modelo VS-P1) se pueden utilizar como sensores de presión gracias a sus dos salidas.

Presostatos en el tienda en línea