En el caso presente se utiliza un eyector compacto con técnica de válvulas integrada. En otros casos se necesitan electroválvulas con las que conmutar la función "Vacío on / off". Éstas se suelen utilizar cuando se utilizan también bombas o soplantes como generadores de vacío.
La elección de las válvulas se basa en los siguientes criterios:
- Capacidad de aspiración del generador de vacío
- Tensión de mando
- Modo de funcionamiento de la válvula (NO / NC)
Por norma general, el flujo nominal de la válvula no puede ser menor que la capacidad de aspiración del generador de vacío.
Cálculo del tamaño nominal de la válvula:
VV = VVE
VV = Flujo nominal de la válvula [m3/h, l/min]
VVE = Capacidad de aspiración disponible del generador devacío [m3/h, l/min]
Ejemplo: VV = 140 l/min = 7 m3/h
Nos decidimos por:
El eyector compacto utilizado del tipo SCPi 20 está equipado con electroválvulas, por lo que no se necesitan otras válvulas. Alternativamente, una electroválvula del tipo EMV-10 con un flujo nominal de 20 m3/h para la función de “Aspirar ON/OFF” sería suficiente.