Selección de los distribuidores

Distribuidores

El distribuidor a utilizar depende del diámetro del tubo flexible ydel número de ventosas.

Ejemplo:
El tubo flexible VSL 8/6 tiene un diámetro exterior de 8 mm y un diámetro interior de 6 mm. Se utilizan 6 ventosas.

Nos decidimos por los siguientes componentes:

Racores instantáneos STV-GE G1/4-AG 8 para el tubo flexible elegido VSL 8/6 con un diámetro exterior de 8 mm y un diámetro interior 6 mm, así como rosca de 1/4“ adecuada para la rosca interior del distribuido.

Racor instantáneo STV-GE G3/8-AG 8 para la biela elástica es adecuado.

Distribuidor VTR G3/8-IG 9xG1/4 con una entrada (rosca 3/8“) y nueve salidas (rosca 1/4“).

Tres tornillos de cierre VRS-SB G1/4-AG, para cerrar las tres salidas abiertas.