Selección de los tubos flexibles de vacío

Tubos flexibles de vacío

Los tubos flexibles de vacío se eligen según el nivel de los flujos y el tamaño de las ventosas. Encontrará una recomendación para la sección transversal del tubo flexible en la página de la ventosa y del eyector correspondiente, en la tabla "Datos técnicos". Los diversos tubos flexibles se presentan en el capítulo "Filtros y uniones".

Nos decidimos por:

Tubo flexible de vacío VSL 8/6 con un diámetro interior de 6 mm.
Véase la tabla „Datos técnicos“ de las ventosas del tipo PFYN 95NBR utilizadas en el caso presente.