Selección del generador de vacío

Generadores de vacío

La elección del generador de vacío adecuado (eyector, bomba o soplante) viene determinada por varios factores:

  • Tipo de las piezas: porosa, compactas para seraspiradas
  • Alimentación de energía posible: Corriente eléctrica, airecomprimido
  • Restricciones de tamaño y peso
  • Mantenimiento de lasduraciones de ciclos
    Ciclos cortos: Eyector
    Recorridos largos de transporte: Bomba o soplante

Capacidad de aspiración del generador de vacío

La capacidad de aspiración de la que debe disponer un generador de vacío para evacuar la ventosa resulta del diámetro de la ventosa. Basándonos en nuestros valores empíricos y de medición a la hora de dimensionar sistemas, recomendamos elegir a partir de la siguiente tabla: 

Capacidad de aspiración para la evacuación de una ventosa

Ø de la ventosaCapacidad de aspiración VS
hasta 60 mm0,5 m3/h 8,3 l/min
hasta 120 mm1,0 m3/h16,6 l/min
hasta 215 mm2,0 m3/h33,3 l/min
hasta 450 mm4,0 m3/h66,6 l/min

 

Nota:
Los valores indicados tienen validez independientemente del tipo de generación de vacío. La capacidad de aspiración recomendada tiene validez por ventosa y sólo en el caso de superficies lisas y compactas. En el caso de piezas porosas, permeables al aire, se debe realizar previamente una prueba de aspiración con piezas originales.

Cálculo de la capacidad de aspiración V [m3/h, l/min], de la que debe disponer el generador de vacío

V = n x VS

n = Número de ventosas
VS= Capacidad de aspiración necesaria para una solaventosa [m3/h, l/min]

Ejemplo:
V = 6 x 16,6 l/min
V = 99,6 l/min

Nos decidimos por:

Eyector compacto SCPi 20 con una capacidad de aspiración de 140 l/min. El eyector compacto dispone tanto de válvulas para el control de las funciones "Aspirar" y "Descargar", como de la monitorización de estado para asegurar la seguridad de procesos de manipulación. Además, el eyector compacto SCP i está equipado con la tecnología IO-Link. Ella se encarga de hacer v isibles y utilizable s las variadas funciones de diagnóstico en el nivel de control. Ello aumenta la disponilidad de la instalación y hace los procesos de automatización aún más potentes.