Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío

Gracias a su reducido peso, los planos aspirantes de Schmalz se utilizan en las más diversas aplicaciones robotizadas. Los planos aspirantes tienen estructura modular, lo que permite adaptarlos y montarlos de forma rápida y sencilla según las más diversas necesidades de los clientes.

En la clase de las ventosas universales, son adecuados en un amplio espectro de utilización para la manipulación de piezas:

  • con distintas geometrías y superficies
  • independientemente del tamaño y peso
  • con posición de recogida indefinida
  • con propiedades porosas y escotaduras

Efectores finales de vacío

El sistema modular de Schmalz para efectores finales de vacío VEE permite una configuración rápida y flexible de efectores finales de vacío para los más diversos procesos. También se puede elegir entre numerosas combinaciones de alimentación y zonas de vacío, elementos de unión y conexiones de ventosas para configurar el efector final adecuado. Con el configurador online de VEE llegará en pocos clics a su solución individual de efector final.

 Estructura

(1) Bridas de amarre para los tipos de robot convencionales

(2) Módulos de brida rígido o con rotación de 360°; opcionalmente con prolongación

(3) Módulos base

(4) Nudos de unión

(5) Conector superior G3/8“-HE o ciego

(6) Conector inferior con junta integrada G1/8“-HE, G1/4“-HE, G3/8“-HE o ciego

(7) Elementos de estabilización (se puede encontrar entre los accesorios para ventosas)

(8) Tapón para tornillos (opcional)

(9) Ventosas de vacío (se puede seleccionar de la gama de Schmalz)

(10) Tubos de unión

(11) Tapones para segmentar en zonas de vacío diferentes

(12) Tapones

(13) Electroválvula para descarga activa

(14) Módulos de vacío módulo de brida con generación de vacío integrada