Válvulas de flujo y resistencias al flujo; válvulas palpadoras

Flujo y resistencias al flujo; válvulas palpadoras

Las válvulas de flujo y las resistencias al flujo, así como las válvulas palpadoras, sirven para aumentar la seguridad de procesos en un sistema de vacío.

Las válvulas de flujo interrumpen automáticamente el flujo en cuanto éste alcanza un volumen determinado. De este modo, las ventosas del sistema que no están completamente ocupadas se desconectan para mantener el vacío del sistema.

Las resistencias al flujo reducen la sección transversal del flujo en el sistema de vacío y se utilizan principalmente en sistemas de ventosas para la manipulación de piezas porosas. Gracias a la reducción de la sección transversal del flujo, el vacío del sistema se mantiene también cuando las ventosas no están ocupadas.

Las válvulas palpadoras detectan mediante una biela elástica instalada en el canal de aspiración si hay una pieza en contacto con la ventosa. Cuando la ventosa está ocupada (= pieza en contacto con ella), se libera la línea para el vacío. Las válvulas palpadoras no aseguran sin embargo el sistema contra ventosas parcialmente ocupadas.

Válvulas de flujo/ las resistencias al flujo en el tienda en línea
Válvulas palpadoras en el tienda en línea