Ayuda para la elección de ventosas de vacío

Nuestra ayuda para la elección de ventosas de vacío le ayuda a encontrar la ventosa adecuada para su aplicación basándose en propiedades como material de la ventosa, tamaño o pieza.

Ir a la ayuda para la elección de ventosas

Lista de chequeo para la planificación de ventosas de vacío

¿Cuáles son las dimensiones y los pesos de las piezas?Son importantes para el cálculo de la fuerza de aspiración y el número de las ventosas (véase la Información Técnica).
¿Cuál es la calidad de superficie de la pieza (rugosa, estructurada, lisa)?Decide sobre el tipo de ventosa (material, estructura, dimensiones).
¿Se ha de contar con suciedad? En caso afirmativo, ¿qué tipo de suciedad?Es importante para el dimensionamiento de la ventosa (véase la Información Técnica) y para la concepción del filtro de polvo.
¿Cuál es la temperatura máxima de la pieza?La temperatura es importante para la selección del material de la ventosa. A partir de 70 °C, puede que sean necesarios materiales especiales (véase la tabla de materiales).
¿Se requiere una precisión elevada de toma, de posición y/o de posicionamiento?Es decisiva para la estructura de la ventosa a utilizar, el tipo y el modelo.
¿Cuáles son las duraciones de ciclo?Pueden ser importantes para el dimensionamiento y juegan un papel en los cálculos (capacidad de aspiración del generador de vacío, etc.) (véase la Información Técnica).
¿Qué aceleración (máxima) se produce?Pueden ser importantes para el dimensionamiento y juegan un papel en los cálculos (fuerza de aspiración, momentos de inercia, etc.) (véase la Información Técnica).
¿Qué tipo de manipulación (trasladar, virar, voltear) está previsto?Se precisa para el cálculo de la fuerza de aspiración y el dimensionamiento del sistema.
¿Qué influencias de medio ambiente existen?Son importantes para la elección del material de las ventosas (resistencia al ozono, libre de silicona, resistencia química, etc.).