Tablas de conversión

Longitud
mftin
1 m1,0003,28139,370
1 ft (foot)0,3051,00012,000
1 in (inch)0,0250,0831,000
Masa

Masa

kglboz
1 kg12,2035,27
1 lb (pound)0,45116
1 oz (ounce)0,030,061
Temperatura
K°C°F
1 Kelvin1-272,15-457,87
1 °Celcius274,14133,8
1 °Fahrenheit255,93-17,221
Capacidad de aspiración
m3/sl/sm3/hl/min
m3/s11.0003.60060.000
l/s10-313,660
m3/h2,78 x 10-40,278116,67
l/min1,67 x 10-51,67 x 10-20,061
Presión
barN/cm2kPambar
1 bar110100103
1 N/cm2 0,1110100
1 kPa0,010,1110
1 mbar10-30,010,11
Volumen
m3cm3l
m311 x 1061.000
cm31 x 10-611 x 10-3
l1 x 10-31.0001
Rangos de vacío
Presión absoluta en mbarTrayectoria libre media de átomos*
Vacío grosero1.000 - 168 nm - 0,1 mm
Vacío intermedio1 - 10-30,1 mm - 100 mm
Vacío elevado10-3 - 10-7100 mm - 1 km
Vacío ultraelevado< 10-7> 1 km

*Las concentraciones de partículas tienen validez para una temperatura de 20°C

Rosca
Designación de la roscaDiámetro exterior en mmDiámetro característicoIncremento en mm
Roscas métricas ISO
M33,002,50,50
M44,003,20,70
M55,004,10,80
M66,004,91,00
M88,006,61,25
M1010,008,41,50
M1212,0010,11,75
Roscas finas métricas ISO
M14x1.514,0012,51,50
M16x116,0014,91,00
M20x1.520,0018,41,50
M30x1.530,0028,41,50
Roscas de tubo
G1/89,738,50,91
G1/413,1611,41,34
G3/816,6614,91,34
G1/221,0018,61,81
G3/426,4424,11,81
G133,2530,32,31
G11/441,9139,02,31
G11/247,8044,82,31
G259,6156,62,31
G21/275,1872,22,31