Schmalz Connect.

«Una instalación rápida y un control permanente: la base de Schmalz Connect.»

Con nuestra gama de productos, Schmalz Connect le ayudamos a seleccionar los dispositivos de campo inteligentes adecuados para su fábrica digital. Nuestros expertos han seleccionado los componentes de vacío para usted, que proporcionan continuamente datos de procesos y condiciones a través de interfaces modernas y hacen posible la industria 4.0.

PUESTA EN MARCHA RÁPIDA: Disponible de inmediato.
Reduzca el tiempo de puesta en marcha hasta un 75 % gracias a la integración con NFC, IO-Link y Ethernet.

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE: Máximo rendimiento
Controle y optimice los datos y estados de la máquina en tiempo real, está donde esté.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mayor disponibilidad de la máquina.
Identifique los cambios graduales y minimice los fallos inminentes antes de que el equipo se detenga.

> Más información sobre Schmalz Connect

„Connected to Control. Schmalz Connect.“