Tienda en línea

Regístrese ahora para beneficiarse de todas las ventajas

Con la tienda en línea ofrecemos la oportunidad de ejecutar su pedido on-line. Además puede ver con antelación todos los datos que son de importancia para usted. Pida hasta 6.000 artículos diferentes en línea y benefíciese de las numerosas ventajas de nuestra tienda de técnica de vacío.

Funciones en nuestra tienda de técnica de vacío que podrá utilizar inmediatamente tras registrarse:

  • Visualizar precios y pedir componentes de vacío direkt online bestellen
  • Descargar modelos CAD
  • Configurar efectores finales de vacío VEE
  • Administrar direcciones de entrega
  • Mi lista de favoritos: permite guardar su propia lista de favoritos

"Mi cuenta" & función OCI (habilitación previa verificación):

  • Consulta de artículos: consulta de la disponibilidad y pedido en tiempo real
  • Historial de pedidos: permite seguir el estado del envío y generar los siguientes pedidos
  • Interfaz OCI

Puede hacerse una idea de otras funciones adicionales de nuestra tienda en línea en nuestro flyer:

Atractivas ventajas para los pedidos online

  • Pedidos las 24 horas del día
  • Transferencia segura de datos mediante cifrado SSL de 256 bits
  • Más de 6.000 productos disponibles en línea

¡Realice su pedido hoy mismo!

Iniciar sesión

Consultar la disponibilidad, comparar productos, realizar pedidos fácil y rápidamente

El objetivo tras nuestra tienda de técnica de vacío es ayudar a nuestros clientes a llegar lo más rápidamente posible a sus metas en cada una de las fases de sus procesos de adquisición. Para ello hemos desarrollado una serie de funciones. ¿Ya conoce, por ejemplo, nuestra consulta de disponibilidad en tiempo real? Con cada artículo de nuestra tienda online recibe información acerca del plazo de suministro para la cantidad deseada. O nuestras funciones de pedido rápido, con las que puede agregar productos a su carrito de la compra fácil y rápidamente.

Aquí le presentamos un resumen de otras de las funciones disponibles:

Consulta de disponibilidad en tiempo real

Le permite consultar la disponibilidad real de cada producto en ese preciso instante.

Comparación de productos

Incluya artículos en una lista para comparación, para poder comparar las características de los mismos en una página.

Funciones de pedido rápido

Agregue artículos al carrito de la compra inmediatamente empleando el número de artículo o un archivo CSV.

Reenviar el carrito de la compra

Reenvíe su carrito de la compra con su contenido a la persona que usted elija. El receptor puede agregar los productos a su propio carrito de la compra con un solo clic.

Historial de pedidos

Puede acceder a su historial de pedidos desde su cuenta. Desde ahí tiene acceso a todas las órdenes de pedido de su empresa, incluidas aquellas no efectuadas a través de la página web.

Lista de favoritos

Utilice la lista de favoritos si un producto le parece interesante y desea volver a encontrarlo rápidamente más tarde.

NOVEDAD: Interfaz Open Catalog Interface (OCI)

Schmalz ofrece a sus clientes la posibilidad de pedir productos directamente a través de una interfaz OCI. Gracias a ella, usted, como cliente, puede agregar productos a su carrito de la compra en la tienda online, como de costumbre, y transferirlos a su propio sistema ERP mediante un botón "Punchout". Así, por ejemplo, es posible incorporar al concepto posibles procesos de autorización.

Con la interfaz OCI no solo ahorra tiempo, al no precisarse una nueva introducción de los datos de pedido en su sistema ERP, sino que también disfruta de las numerosas ventajas de nuestra tienda online como, por ejemplo, la consulta de precio y disponibilidad en tiempo real.

La implementación de una interfaz OCI vinculada a Schmalz se efectúa gracias a tecnología estándar sin grandes acciones de TI.

Más información acerca de la interfaz OCI

Nuestro surtido de la tienda en linéa

Técnica de fijación por vacío

  • Técnica de fijación por vacío para el mecanizado con seguridad de procesos y sin desplazamientos de piezas en centros de mecanizado CNC.

Grúas giratorias de columna con polipasto Online

  • Cap. de carga: 125 - 500 kg, altura de construcción: 3130 - 3635 mm, borde inferior brazo: 2600 mm, longitud del brazo: 3000 - 5000 mm
  • Dimensión placa base: 400 - 860 mm
  • Ángulo de volteo: 270 °
  • Fuente de energía: Eléctrico, clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1, lacado: RAL 7035 gris luminoso

Bancos de trabajo

  • Almacenamiento y fijación de piezas – sin deterioros
  • Carros de transporte ahorran espacio durante el almacenamiento
  • Mesas de trabajo y soportes de trabajo por vacío por fijar piezas

Piezas de repuesto para tubos elevadores por vacío y elevadores por vacío

Debido a la gran variedad de componentes individuales disponibles, actualmente no es posible pedir piezas de repuesto para tubos elevadores y elevadores por vacío en la tienda de técnica de vacío. Si busca piezas de repuesto para su equipo de elevación por vacío de Schmalz, por favor, rellene nuestro formulario de consultas. Nuestros asesores de sistema se encargarán de hacerle una oferta.

Solicitar piezas de repuesto