Materiales de aprendizaje

Medios auxiliares para el aprendizaje práctico

Set de entrenamiento de vacío de Schmalz

El set de entrenamiento de vacío de Schmalz refuerza las formaciones sobre técnica de vacío en automatización. Se ha concebido para el uso durante la enseñanza y está compuesto de un set de maletines portátiles con diversos componentes de vacío para diseñar aplicaciones modelo. Con ayuda de un detallado libro de tareas, los participantes se introducen paso a paso en la técnica de vacío y pueden trabajar por cuenta propia en unidades didácticas cerradas con las que se amplían progresivamente sus conocimientos.

El set de entrenamiento permite un aprendizaje práctico: desde el diseño simple de un sistema de vacío hasta la compleja solución de sistema combinada con una optimización de la selección de componentes.

Contenido
  • Set de maletines portátiles
  • Componentes de vacío para la realización de las tareas incluidas
  • Extenso libro de tareas con soluciones de prueba para todas las tareas
  • DVD con todas las tareas y soluciones en PDF, así como otros ejemplos de aplicación prácticos
De interés para:Universidades, centros de formación profesional, centros de formación, centros de enseñanza, talleres de formación

Datos de pedido

  • Set: Set de entrenamiento de vacío de Schmalz
  • Número de artícolo: 10.02.02.03043

Ir a la tienda


Set de ensayo de Schmalz: ventosas para la industria del envase

Con este set de ensayo, Schmalz le permite determinar y seleccionar la ventosa adecuada para su aplicación en el sector del envase. Es posible simular las exigencias que plantea la manipulación de los distintos materiales, como cajas de cartón de diferentes pesos y tamaños, blísters y láminas.

Contenido
  • Más de 80 ventosas de vacío en distintas formas y materiales para casi todas las aplicaciones de la industria del envase
  • Tres módulos de eyector ecoPump (SEP) con distintas capacidades de aspiración generan el vacío directamente mediante una conexión de aire comprimido
  • Un aparato de medición de vacío, un tubo de vacío de poliuretano y una serie de elementos de unión redondean el set de ensayo
De interés para:Centros de formación profesional, centros de formación, centros de enseñanza, talleres de formación

Datos de pedido

  • Set: Set de ensayo de Schmalz: ventosas para la industria del envase
  • Número de artículo: 30.02.03.00226

Ir a la tienda