Tecnología de vacío en la feria EuroBLECH

La tecnología de vacío en la feria EuroBLECH

Schmalz presentará en la feria de este año su amplio espectro de soluciones por vacío: Forman parte de ello la técnica de vacío para la automatización, elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales, así como medios de fijación para centros de mecanizado CNC.

Pedir entrada para la feria

Más informacion

Soluciones para el sector industrial del metal y chapa

Soluciones para el sector del automóvil

Técnica de vacío para la automatización

Schmalz ofrece una amplia cartera de componentes de vacío para los sectores industriales más diferentes. Desde la ventosa hasta la generación de vacío, pasando por la fijación, los clientes reciben de un solo fabricante todos los componentes necesarios para un sistema de vacío. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores con sistema de expulsión SEAC RP

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores con descarga activa SEAC

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico

Soportes para sensors de doble chapa DBD

  • Diámetro de anillo de aspiración: 100 mm
  • Carrera: 36 mm
  • Altura: 178 mm

Elevadores por vacío y sistemas de grúa para procesos manuales

Los elevadores por vacío realizan procesos ergonómicos y eficientes. El elevador por vacío alivia al operario del peso de la pieza ayudando así a prevenir daños para la salud causados por levantar y mover frecuentemente cargas pesadas. Entre nuestros productos más destacadas en la feria de este año figuran:

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil para basculación continua hasta 90°
  • Grosor máximo de banda 3,0 mm (aluminio) o 1,5 mm (acero)
  • Cargas de hasta 1.000 kg

VacuMaster Vario

  • Cargas de hasta 2.000 kg - se pueden solicitar para cargas mayores
  • Para tableros de chapa, placas de metal y aspas de rotor
  • Para cargas de hasta 2.000 kg - cargas superiores a solicitud

Plumas giratorias y puentes grúa

  • Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio
  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco para el funcionamiento sin fuente de energía externa
  • Para piezas no porosas
  • Cargas de hasta 1.000 kg

VacuMaster Basic

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg

Técnica de vacío en la feria EuroBLECH

Visítenos en el pabellón 11, stand D74

Pedir ahora la entrada gratuita para la feria