Economía

La palabra se compone de las antiguas palabras griegas para "hogar" y "dividir" y describe la actividad de los "oikonomos", el "buen amo de casa". Los que quieren tener éxito económico a largo plazo necesitan buenos conocimientos económicos. Factores de éxito importantes para Schmalz: una base financiera sólida y el coraje de centrarse constantemente en la innovación.


El vacío está lleno de posibilidades

Tanto si se trata de ventosas de vacío, elevadores de tubos o sistemas de grúas, Schmalz es el líder del mercado en la automatización con vacío y en los sistemas de manipulación ergonómica.

Las posibles aplicaciones son tan variadas como el propio paisaje de producción. Van desde aserraderos de tamaño medio hasta grandes grupos automovilísticos y fabricantes internacionales de teléfonos inteligentes.

El vacío puede utilizarse para manipular tablas de madera y partes del cuerpo, cajas de cartón o incluso las palas del rotor de las turbinas eólicas, así como chocolates o galletas.

En movimiento en los mercados dinámicos

Schmalz tiene una gama de productos correspondientemente amplia. Los productos para la automatización del vacío son tan parte de la cartera como los dispositivos de elevación. Soluciones altamente especializadas para diversas industrias, incluyendo industrias con un gran potencial de crecimiento: Gracias a esta estrategia, Schmalz opera independientemente de las fluctuaciones económicas.

Además, la empresa utiliza la dinámica de los segmentos individuales para ampliar aún más su posición con productos innovadores y nuevas áreas de negocio.


La empresa familiar en curso de crecimiento

Desde la entrada en la tecnología del vacío en 1984, la curva de crecimiento de la empresa familiar sólo tiene una dirección: hacia arriba. Schmalz ha creado 500 nuevos puestos de trabajo en los últimos tres años.

La proporción de aprendices en la sede central de Alemania es del 14%, significativamente más alta que en empresas comparables de Alemania.

20º lugar: Linz/Austria

Desde 2020, la empresa también está representada en Linz (Austria) y, por lo tanto, en más de 80 países, tanto con sus propias sedes como con sus socios comerciales.


Abierto a cosas nuevas

Desde las cuchillas de afeitar hasta los dispositivos de transporte y la tecnología de vacío, Schmalz siempre ha logrado identificar los nuevos desarrollos, determinar las necesidades pertinentes y ampliar continuamente su gama de productos.

No es de extrañar que Schmalz también desempeñe un papel destacado en las áreas de la Industria 4.0, la automatización y la robótica, por ejemplo, con productos como nuestras soluciones de recogida de basura para llegar a la caja o el software Schmalz Connect Suite para la conexión en red de los dispositivos IO-Link.