Generación de vacío para centros de mecanizado CNC

La generación de vacío contribuye significativamente a la fiabilidad del proceso al sujetar piezas en centros de mecanizado CNC. Schmalz ha desarrollado generadores de vacío especialmente para satisfacer las exigencias de la industria metalúrgica y del vidrio. Estos sistemas no sólo preparan el material, sino que también controlan y separan los líquidos o virutas que se han aspirado.
 

Unidades de vacío VAGG

  • Generación y vigilancia de vacío móvil
  • Capacidades de aspiración de 6, 18, 40, 63 m³/h

Vacuum Operation Center VOC

  • Generación y vigilancia de vacío central
  • Capacidad de aspiración de 40, 63, 100 m³/h