Unidad de vacío VAGG

  • Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada con aceite con acumulador de vacío y líquido
  • Instalable de forma fácil y rápida: Ideal para usuarios finales que utilizan el vacío junto a otras tecnologías de fijación
  • Posibilidad de alimentar con vacío a varias máquinas en alternancia
  • Monitorización acústica y visual del sistema
  • Listo para la integración en el control de la máquina del centro de mecanizado CNC

Nuestras prestaciones...

  • Manómetro integrado, vacuostato, visor con interruptor de flotador electrónico y dispositivo de alarma
  • Función de parada de emergencia automática
  • Una salida digital adicional avisa de la pérdida del vacío de servicio y en caso de nivel de llenado crítico durante el procesamiento

Su beneficio...

  • Monitorización visual y acústica del vacío de servicio y del nivel de llenado
  • Protege la bomba de posibles líquidos aspirados
  • La sincronización con el control de la máquina permite la detención del procesamiento en caso de pérdida de la fuerza de fijación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Unidad de vacío VAGG

 

VAGG 6 AC3 10 UC
10.01.27.00798
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 6 m³/h
Tensión (60 Hz): 460V - AC3
Pot. nominal (60 Hz): 0.3 kW
Acumulador volumen: 10 l
VAGG 6 AC3 10
10.01.27.00120
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 6 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 0.25 kW
Acumulador volumen: 10 l
VAGG 18 AC3 30 UC
10.01.27.00799
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 18 m³/h
Tensión (60 Hz): 460V - AC3
Pot. nominal (60 Hz): 0.66 kW
Acumulador volumen: 30 l
VAGG 18 AC3 30
10.01.27.00121
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 18 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Acumulador volumen: 30 l
VAGG 40 AC3 80
10.01.27.00122
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 40 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 1.4 kW
Acumulador volumen: 80 l
VAGG 63 AC3 80
10.01.27.00123
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 63 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 2 kW
Acumulador volumen: 80 l