Vacuum Operation Center VOC

  • Vacuum Operation Center como sistema completo listo para la conexión
  • Especial para la evacuación de medios gaseiformes con contenido líquido
  • Los líquidos aspirados, como p. ej. los refrigerantes, se separan y devuelven automáticamente al circuito de la máquina
  • Monitorización acústica, visual y electrónica del sistema para garantizar una seguridad y un control máximos en el servicio estándar de la máquina
  • Listo para la integración en el control de la máquina del centro de mecanizado CNC
  • Posibilidad de funcionamiento en tres turnos y continuo, sin interrupción del proceso

Nuestras prestaciones...

  • Retorno automático de fluidos aspirados al circuito de la máquina
  • Vigilancia de los niveles de vacío y del nivel de llenado
  • Pueden integrarse las señales de sensor y de control en el control de la máquina con participación del fabricante de máquinas

Su beneficio...

  • Mecanizado sin interrupciones también en caso de piezas grandes
  • Máximo control y transparencia del proceso
  • Control automático y funcionamiento de la unidad de vacío a través del panel de la máquina
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vacuum Operation Center VOC

 

VOC-AD-S-40-A
10.01.27.00659
Vacuum Operation Center con acumulator separador de liquidos y control d. sistema mediante válvulas
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 840 mm
Altura H: 2200 mm
Capacidad de aspiración (max): 40 m³/h
Diámetro interior tubo: 25 mm
Acumulador volumen: 60 l
Función: Drenaje automático
Actividad: PLC-controlado
Tipo corriente: Corriente trifá
Pot. nominal (50 Hz): 1.4 kW
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-63-A
10.01.27.00676
Vacuum Operation Center con acumulator separador de liquidos y control d. sistema mediante válvulas
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 840 mm
Altura H: 2200 mm
Capacidad de aspiración (max): 63 m³/h
Diámetro interior tubo: 25 mm
Acumulador volumen: 60 l
Función: Drenaje automático
Actividad: PLC-controlado
Tipo corriente: Corriente trifá
Pot. nominal (50 Hz): 2 kW
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
10.01.27.00678
Vacuum Operation Center con acumulator separador de liquidos y control d. sistema mediante válvulas
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 840 mm
Altura H: 2200 mm
Capacidad de aspiración (max):
100 m³/h
Diámetro interior tubo: 25 mm
Acumulador volumen: 60 l
Función: Drenaje automático
Actividad: PLC-controlado
Tipo corriente: Corriente trifá
Pot. nominal (50 Hz): 2.7 kW
Tensión (50 Hz): 400V - AC3