Generadores de vacío

La generación de vacío contribuye significativamente a la fiabilidad del proceso durante la fijación de piezas en centros de mecanizado CNC. Schmalz ha desarrollado generadores de vacío especialmente para satisfacer las exigencias de la industria metalúrgica y del vidrio. Estos sistemas no sólo preparan el material, sino que también controlan y separan los líquidos o virutas que se han aspirado.

Generador de vacío para el centros de mecanizado CNC
Generador de vacío para el centros de mecanizado CNC
  • Generadores de vacío para el mecanizado con refrigerante
  • Establecimiento y monitorización del vacío
×
Generador de vacío para el centros de mecanizado CNC
Los generadores de vacío Schmalz para aplicaciones de mecanizado con refrigerante han sido desarrollados especialmente para estas condiciones adversas. Mediante la separación de líquidos y virutas y el control continuo del vacío, ofrecen condiciones óptimas para un mecanizado eficiente y fiable mediante vacío.
Separador de líquidos NLS
Nuevo
Separador de líquidos NLS
  • Para bombas de vacío con capacidad de aspiración de hasta 100 m³/h
  • Capacidad de separación: 60 l/h
  • Integración en el control del centro de mecanizado
×
Separador de líquidos NLS
Separador de líquidos con conexión ethernet industrial para su uso en sistemas de vacío en centros de mecanizado CNC.