• Vacuum Operation Center como sistema completo listo para la conexión
  • Especial para la evacuación de medios gaseiformes con contenido líquido
  • Los líquidos aspirados, como p. ej. los refrigerantes, se separan y devuelven automáticamente al circuito de la máquina
  • Monitorización acústica, visual y electrónica del sistema para garantizar una seguridad y un control máximos en el servicio estándar de la máquina
  • Listo para la integración en el control de la máquina del centro de mecanizado CNC
  • Posibilidad de funcionamiento en tres turnos y continuo, sin interrupción del proceso
Productos destacados
  • Procesamiento ininterrumpido incluso con piezas grandes, ya que los líquidos son devueltos automáticamente al circuito de la máquina
  • La vigilancia del vacío y el nivel garantiza el máximo control y transparencia del proceso
  • Es posible la supervisión y el funcionamiento a través del panel de la máquina, ya que se pueden integrar las señales del sensor/control
Vacuum Operation Center VOC
  • Lámparas de señal y señales acústicas de aviso (1) y manómetro de vacío (2) para el nivel del vacío en el acumulador
  • Acumulador de vacío y líquido (3)
  • Interfaz para el retorno de líquido automático (4)
  • Separador de agua (5) para la separación de líquido residual
  • Vacuestato (6) con salida digital o analógica para el panel de control y control (7) para la ejecución autosuficiente
  • Bastidor base (8) con bomba de vacío trasera (9)
  • Generación y vigilancia de vacío central
  • Capacidad de aspiración de 40, 63, 100 m³/h
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por