Separador de líquidos NLS

  • Uso en centros de mecanizado CNC con sistema de vacío para el corte de metales con lubricante refrigerante
  • La alta eficiencia de separación protege eficazmente de la entrada de líquidos a los generadores de vacío de alto rendimiento
  • Control y supervisión a través del control del centro de mecanizado CNC mediante la conexión de ethernet industrial
  • Separación y recirculación automática del líquido durante el funcionamiento de la máquina
  • Adecuado para un uso continuo en tres turnos de trabajo
Productos destacados
  • La separación automática y larga vida útil garantizan un mecanizado ininterrumpido y maximizan la eficiencia global del equipo (OEE)
  • La supervisión del vacío y el nivel garantizan un alto control y transparencia del proceso
  • Manejo cómodo a través de la HMI de la máquina gracias a la sencilla integración en el sistema bus
  • El diseño compacto con bomba separada ahorra espacio de instalación al integrarse en el conjunto de la máquina
  • El refrigerante aspirado se recircula a la máquina y puede reutilizarse
Separador de líquidos NLS
  • Separador de líquidos en diseño de dos cámaras; cámara superior (1) con vacío permanente para la separación durante el funcionamiento
  • Cámara inferior (2) con líquido separado y conexión de tubo flexble (3) para retornar el líquido
  • Suministro de vacío conmutable al sistema de fijación (4) incl. ventilación con robustas válvulas
  • Vacuómetro digital con función IO-Link (5) para controlar el nivel de vacío
  • Conexión de tubo flexible (6) para conectar cualquier generador de vacío
  • Unidad de válvulas (7) y módulo bus (8) para el control y la integración en el sistema bus de la máquina CNC
  • Para bombas de vacío con capacidad de aspiración de hasta 100 m³/h
  • Capacidad de separación: 60 l/h
  • Integración en el control del centro de mecanizado
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por