With the vacuum clamping system Multi-Clamp, workpieces can be clamped and manually processed. It consists of a Multi-Clamp suction plate as well as the rotation and swivelling unit Multi-Base. The functional mounting on almost every surface by vacuum or mechanically with a screw, enables the application in the plant as well as on sites.


More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para el mecanizado flexible de las más diversas piezas

Tipo de manipulación Fijación
Sector Metal / Chapa, Madera
Pieza Planchas de metal, Tableros de madera, Vigas de madera, Tablones de madera
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para el mecanizado de metal y plástico, Soluciones de fijación para mecanizado de madera
Número de video 123

Las piezas a mecanizar se deben fijar con ayuda del medio vacío de modo que no sufran deterioros ni les queden huellas. Además, la pieza se debe mecanizar por todos los lados.

Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp se pueden fijar piezas para mecanizarlas manualmente. Está compuesto de una placa de ventosa Multi-Clamp y del dispositivo de giro y basculación Multi-Base, de adquisición opcional. La práctica fijación sobre casi cualquier superficie mediante vacío o, mecánicamente, mediante tornillos permite un uso variado en el taller o en la obra. El flexible cordón hermetizante de la placa de ventosa permite la realización de superficies individuales de fijación, haciendo de la placa de ventosa la herramienta de fijación ideal para piezas de tamaño pequeño a mediano. El vídeo de aplicación muestra el sencillo cambio de la placa de ventosa sobre la que se coloca la pieza a continuación. Ésta se fija con ayuda de la tecnología del vacío. De este modo se evitan los deslizamientos durante el mecanizado. Gracias al dispositivo de giro y basculación, el proceso de montaje se puede realizar en una postura corporal ergonómica.

Soluciones de fijación para trabajo manual