The Schmalz vacuum blocks VC-S achieve enormous holding forces and extremely high dimensional accuracy.


More information on www.schmalz.com/vc-s

Ventosas de bloque para fijar y mecanizar diversas piezas de madera de fabricantes italianos

Tipo de manipulación Fijación
Sector Madera
Pieza Tableros de madera
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para mecanizado de madera
Número de video 129

En los centros de mecanizado CNC del Grupo SCM se debe fijar madera maciza con ayuda del vacío de modo que se permita el mecanizado de marcos de puertas o ventanas.

El sistema de fijación por vacío sin tubos VC-S se ha desarrollado especialmente para centros de mecanizado CNC del Grupo SCM. Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas de forma mecánica para asegurarlas contra el desplazamiento durante la manipulación de la pieza. Mediante el vacío, tanto la pieza como la ventosas de bloque se fijan de forma segura y precisa.

Las ventosas de bloque VC-S soportan elevadas fuerzas transversales. Mediante las altas fuerzas de retención de las ventosas de bloque se consigue la máxima exactitud durante todo el proceso de fabricación.

Las ventosas de bloque están equipadas con una placa de ventosa elastomérica. Las piezas se colocan sobre la placa de ventosa se fijan de forma segura. Si la placa de ventosa de la ventosa de bloque se viera deteriorada, se puede sustituir fácil y rápidamente por una nueva placa de ventosa. Gracias a la rápida, sencilla y económica sustitución de la placa de ventosa se consigue la máxima flexibilidad y se minimizan los tiempos de equipamiento del centro de mecanizado CNC.

Sistemas de fijación para consolas de SCM / Morbidelli