The vacuum clamping system MultiClamp clamps workpieces in order to work them manually. It can be used on almost eyery surface so it´s flexible applicable in facilities and construction sites.


More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M para el mecanizado flexible de las más diversas piezas

Tipo de manipulación Fijación
Sector Madera
Pieza Tableros de madera, Tablones de madera
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para mecanizado de madera
Número de video 055

En el mecanizado de la madera se deben fijar y sujetar piezas de madera de distintos formatos para su mecanizado manual.

Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp se pueden sujetar y mecanizar manualmente las piezas. Se puede utilizar prácticamente con cualquier superficie, de forma muy flexible tanto en los talleres como en las obras de construcción El nuevo sistema de fijación Multi-Clamp VC-M está basado en la técnica de fijación por vacío Schmalz, de gran reputación en todos los ámbitos del Artesanado y la Industria. El sistema compacto se puede instalar flexiblemente de las más diversas formas sobre una mesa de trabajo o sobre una superficie disponible: atornillado, fijado con tornillo de apriete o mediante vacío. El sistema de fijación por vacío Multi-Clamp VC-M se compone principalmente de una placa de ventosa Multi-Clamp, así como dispositivo de giro y basculación Multi-Base. La placa de vacío se puede utilizar también como alternativa de fijación aislada sin la función de giro y basculación.

Soluciones de fijación para trabajo manual