This application shows a Matrix-Plate in use on a CNC machining centre. It is secured to the machine table with the aid of mechanical clamping elements.


More information on www.schmalz.com/mpl

Fijación eficiente de cubos de aluminio con el sistema de fijación de vacío placa matriz

Tipo de manipulación Fijación
Sector Metal / Chapa
Pieza Planchas de metal
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para el mecanizado de metal y plástico
Número de video 056

En el mecanizado del metal se deben fijar y sujetar piezas de metal para su mecanizado en un centro de mecanizado CNC.

La aplicación muestra una placa matriz durante el uso sobre un centro de mecanizado CNC para el mecanizado de metales. Está fijada con ayuda de unos dispositivos de fijación mecánicos sobre la mesa de la máquina. Gracias al empleo de vacío se puede sujetar la cara inferior de pared delgada de la pieza sin deformaciones y con precisión. De este modo es posible un mecanizado de 5 ejes eficiente sin necesidad de variar la fijación. Para la generación de vacío se utiliza el potente equipo de vacío VAGG de Schmalz. Gracias al diseño compacto se puede utilizarlo de forma móvil y puede moverse de forma ergonómica al lugar de empleo con ayuda de un mango y unos rodillos.

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate