The console tables consist of aluminum consoles ready for connection, with internal vacuum distribution and integrated stops for positioning the workpieces precisely. The VC-K1 console table system is equipped with a single-circuit vacuum system, meaning that the vacuum block in these systems is prefastened mechanically to the console beforehand. Once the workpiece has been positioned, the workpiece and the vacuum block are finally fastened to the console by activating the operating vacuum.


More information on www.schmalz.com/vc-k1

Ventosas de bloque VC-K1: sistema de fijación por vacío sin tubos de para la fijación de planchas de madera en un centro de mecanizado CNC

Tipo de manipulación Fijación
Sector Madera
Pieza Tableros de madera, Tablones de madera
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para mecanizado de madera
Número de video 079

En un centro de mecanizado CNC con mesas de máquinas operadas por vacío, las piezas se deben poder fijar mediante vacío para que se puedan mecanizar. Las piezas tienen tamaños distintos.

Las mesas de consola están compuestas de consolas de aluminio listas para conectar con distribución interna de vacío y topes integrados para un posicionamiento preciso de las piezas. El sistema de mesa de consolas VC-K1 está equipado con un sistema de vacío de 1 circuito, es decir, que las ventosas de bloque de estos sistemas se fijan primero mecánicamente en las consolas. Una vez que se ha posicionado la pieza, ésta y las ventosas de bloque se fijan definitivamente a la consola activando el vacío de servicio.

Sistemas de fijación para consolas Schmalz (1 circuito)