The vacuum clamping system Multi-Clamp Suction-Plate is designed for use in workshops or construction sites. This clamping system is used for fastening workpieces for manual processing. The clamping system itself can be fastened to nearly any even surface using vacuum suction or can be mechanically attached using screws.

 

More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Sistema de fijación por vacío de placa de ventosa Multi-Clamp para la fijación y mecanizado manuales de muchas piezas diferentes

Tipo de manipulación Fijación
Sector Madera
Pieza Tableros de madera, Vigas de madera, Tablones de madera
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para mecanizado de madera
Número de video 090

En los talleres o en la obra, las piezas que se deben mecanizar se deben fijar por vacío para su mecanizado manual. Para ello, Schmalz ha desarrollado el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp.

El sistema de fijación por vacío de placa de ventosa Multi-Clamp se ha concebido para el uso en talleres o en obras de construcción. Con el sistema de fijación, las piezas se fijan para su mecanizado manual. El sistema de fijación propiamente dicho se puede fijar mediante vacío a casi cualquier superficie plana, o también de forma mecánica con ayuda de tornillos. Una vez que la pieza ha sido depositada sobre la placa de ventosa, se fija mediante el vacío generado y se asegura de forma efectiva y sin que sufra daños contra un eventual deslizamiento durante el mecanizado. El flexible cordón hermetizante de la placa de ventosa permite la realización de superficies individuales de fijación, haciendo de la placa de ventosa la herramienta de fijación ideal para piezas de tamaño pequeño a mediano.

Soluciones de fijación para trabajo manual