The application shows the Schmalz Matrix-Plate in combination with a Steel-Plate. With the use of vacuum, sensitive parts can be hold with no damage and deformation. The vacuum is generated by the powerful vacuum unit from Schmalz.


More on www.schmalz.com/mpl and www.schmalz.com/voc

Sistemas de fijación por vacío matrix plate Fijación con vacío para la separación de componentes electrónicos pequeños

Tipo de manipulación Fijación
Sector Metal / Chapa
Pieza Planchas de metal
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para el mecanizado de metal y plástico
Número de video 122

Al separar pequeños componentes electrónicos en un centro de mecanizado CNC, los componentes se deben fijar con ayuda del medio vacío de modo que no sufran deterioros. Para ello es adecuada la Matrix Plate combinada con una Steel-Plate y una lámina especial.

La aplicación muestra una matrix plate combinada con una Steel-Plate y una lámina especial trabajando en un centro de mecanizado CNC. El objetivo del mecanizado es la separación o la mecanización de componentes electrónicos pequeños. El uso del vacío permite sujetar estas delicadas piezas sin deterioros ni deslizamientos. Los deterioros que se producen por motivo de las oscilaciones durante el mecanizado se pueden evitar gracias a la fuerza de sujeción plana. De la generación de vacío se encarga la potente unidad de vacío de Schmalz. Un amplio espectro de potencia, una vigilancia de vacío y de nivel de llenado de serie, dispositivos de aviso acústicos y ópticos, así como una excelente resistencia a los líquidos hacen de la unidad de vacío un producto óptimo para el uso en centros de mecanizado CNC.

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate