Boca de ventosa Balance SSCB de Schmalz

Agarre y fijación automatizados durante la producción

Ciclo automatizado en pocos pasos

1. La garra de ventosas se puede desplazar a la posición empleando una superficie de referencia 2D. El contorno de pieza establece aquí la posición cero.

4. La garra se posiciona sobre el sistema de fijación congruentemente formado.

2. La primera clavija de posicionamiento se fija en la posición cero.


5. La garra equipa el sistema de fijación de boca a boca mediante presión en la posición exacta.

3. Las demás clavijas de posicionamiento se colocan en la posición establecida por la pieza y se fijan.

6. El sistema equipado, compuesto por garra y sistema de fijación, está disponible en la línea de producción tras seguirse algunos pasos. La pieza se puede colocar y fijar.

Nuestras prestaciones...
  • Efector final para colocar en su posición exacta el soporte de piezas
  • Ilustración controlada por software de superficies 3D de libre conformación mediante una superficie de referencia 2D
  • Clavijas de posicionamiento dispuestas sin presión y que se pueden fijar de forma individual
  • Material de apoyo especial en la superficie de contacto de la pieza

Su beneficio...
  • Estructura flexible de los sistemas de agarre y fijación, p. ej. en procesos de
  • Proceso de equipamiento automático para los sistemas de agarre y fijación

  • Adaptación automatizada y directa de los sistemas de agarre y fijación al contorno de la pieza
  • Fijación segura con posicionamiento exacto de chapas y otros componentes complejos

¿Le interesa?

Nuestros asesores de sistemas estarán encantados de presentarle el producto en sus instalaciones.

Acordar una cita