• Sistema de fijación modular para el mecanizado preciso de metales y plásticos
  • La Steel-plate se monta al vacío en una matrix-plate de Schmalz
  • Las ventosas de aluminio ISBL se colocan sobre las aberturas de vacío sin tubos y de forma flexible y se fijan previamente de forma magnética; las aberturas de vacío que no se necesitan se cierran de forma hermética con tapons magnéticos
  • Todos los materiales procesados están especialmente optimizados para su uso con lubricantes refrigerantes
  • En lugar de las ventosas ISBL, también se puede utilizar FlexMat SFM en las steel-plate
Productos destacados
  • Configuración fácil y rápida mediante el sistema modular de la matrix-plate MPL
  • En combinación con los ventosas de bloque ISBL, es óptimo para los agujeros pasantes y el mecanizado en 5 ejes con pocos preparativos
  • Los ventosas de bloque ISBL son flexibles en cuanto a posición, dimensiones y altura, por lo que permiten fijar una gran variedad de geometrías de piezas
  • Duradero y resistente a los lubricantes de refrigeración gracias al uso de aluminio, acero inoxidable y elastómeros robustos
  • El sistema de fijación puede ampliarse en cualquier momento y, por tanto, adaptarse fácilmente a nuevos requisitos y piezas
Innospann Steel-Plate ISST-MPL y ventosa de bloque ISBL
  • Ventosa de bloque de aluminio ISBL (1) con doble junta y prefijación magnética en la steel-plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) para utilizar directamente sobre la Steel-Plate
  • Tapons magnéticos (3) para las aberturas de vacío no utilizadas cuando se utiliza con el bloque de vacío ISBL
  • Steel-plate con aberturas de vacío (4)
  • Matrix-plate MPL (5) como unidad básica del sistema de fijación modular
  • Steel-plate ISST con ventosas ISBL para el mecanizado de metales y plásticos
  • Extensión para el sistema de fijación de la matrix-plate MPL
  • Para el mecanizado en 5 ejes y la producción de avances
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por