Sistema de fijación modular MPL-ISST-SFM para el mecanizado de metales y plásticos

El sistema de fijación modular MPL-ISST-SFM ofrece numerosas posibilidades para la fijación de una gran variedad de componentes por vacío y, por tanto, es un complemento útil para todo centro de mecanizado CNC.

Matrix-plate MPL
Matrix-plate MPL
  • Base del sistema modular para el mecanizado de metales y plásticos
  • Para la fijación de piezas planas con poca distorsión
  • Adaptable a todas las mesas de máquinas habituales
×
Matrix-plate MPL
Solución de fijación para la fijación precisa de piezas planas para el mecanizado de baja vibración en el corte de metales y plásticos.
Innospann Steel-Plate ISST-MPL y ventosa de bloque ISBL
Innospann Steel-Plate ISST-MPL y ventosa de bloque ISBL
  • Steel-plate ISST con ventosas ISBL para el mecanizado de metales y plásticos
  • Extensión para el sistema de fijación de la matrix-plate MPL
  • Para el mecanizado en 5 ejes y la producción de avances
×
Innospann Steel-Plate ISST-MPL y ventosa de bloque ISBL
Sistema de fijación modular compuesto por placa adaptadora y ventosas de aluminio para su uso en la matrix-plate en el mecanizado en húmedo.
Innospann Steel-plate ISST-MPL y FlexMat SFM
Innospann Steel-plate ISST-MPL y FlexMat SFM
  • Steel-plate ISST y estera de elastómero con puntos de succión en forma de panal para el mecanizado de metal y plástico
  • Extensión para el sistema de fijación matrix-plate MPL
  • Para la producción de recortes
×
Innospann Steel-plate ISST-MPL y FlexMat SFM
Sistema de fijación modular compuesto por una placa adaptadora y una estera de elastómero que se utiliza sobre la matrix-plate para el mecanizado de piezas con aberturas.