Matrix-plate MPL

  • Para piezas de aluminio y otros materiales no ferromagnéticos como PRFC o plástico
  • Montaje sencillo de la matrix-plate en la mesa de la máquina mediante garras tensora, mordaza o sistema de fijación de punto cero
  • Tiempos de preparación mínimos y adaptación flexible a la geometría de la pieza de trabajo: Insertar el cordón hermetizante en las ranuras según la geometría de la pieza de trabajo, alinear la pieza de trabajo y aspirarla
  • Posibilidad de aumento del área de fijación mediante la conexión de varias matrix-plates
  • Topes mecánicos como ayudas de posicionamiento

Nuestras prestaciones...

  • Cuerpo base de aluminio de alta resistencia y fabricado con precisión
  • Manipulación muy sencilla
  • Posibilidad de adaptación a sistemas de fijación convencionales como mordaza, sistema de fijación a punto cero, etc.
  • Topes mecánicos montados lateralmente

Su beneficio...

  • Fijación sin deslizamiento de componentes planos y delgados
  • Breves tiempos de equipamiento
  • Complemento del portfolio de sistemas de fijación en en cada línea de producción
  • Posicionamiento sencillo de la pieza y absorción adicional de las fuerzas transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Matrix-plate MPL

 

MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00100
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3
10.01.27.00101
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00102
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 25,0 x 25,0 mm
Ranura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00103
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3
10.01.27.00104
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00106
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00108
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3
10.01.27.00109
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00111
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Trama: 25 x 25 mm
Ranura: 3 x 3 mm
con: friction pads