• Para piezas de aluminio y otros materiales no ferromagnéticos como PRFC o plástico
  • Montaje sencillo de la matrix-plate en la mesa de la máquina mediante garras tensora, mordaza o sistema de fijación de punto cero
  • Tiempos de preparación mínimos y adaptación flexible a la geometría de la pieza de trabajo: Insertar el cordón hermetizante en las ranuras según la geometría de la pieza de trabajo, alinear la pieza de trabajo y aspirarla
  • Posibilidad de aumento del área de fijación mediante la conexión de varias matrix-plates
  • Topes mecánicos como ayudas de posicionamiento
Productos destacados
  • El cuerpo de la base de aluminio de alta resistencia previene la deformación al sujetar componentes planos y delgados
  • Tiempos de preparación más cortos gracias a un manejo muy fácil
  • Es posible la adaptación a los dispositivos de sujeción convencionales como tornillos de banco o sistemas de sujeción de punto cero
  • Posicionamiento simple y absorción adicional de fuerzas laterales a través de topes mecánicos laterales
Matrix-plate MPL
  • Cuerpo base (1) de aluminio de alta resistencia
  • Islas de fricción (2) para una absorción mejor de la fuerza lateral
  • Cordón hermetizante (3) para obturar la pieza de trabajo y la placa de matriz
  • Conexión de vacío (4) con el generador de vacío
  • Topes de aluminio (5) para el posicionamiento de la pieza
  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Adaptable a la técnica de fijación convencional
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por