FlexMat SFM de Schmalz

  • Estera de elastómero para fijar piezas de plástico y metálicas planas por vacío
  • Gracias a las múltiples cámaras de vacío, las piezas con formas complejas se fijan de forma flexible y segura, incluso cuando no toda la superficie se puede cargar con vacío
  • Desarrollada especialmente para la fabricación de perforaciones y fácil de cambiar en caso de daños
  • Alta absorción de fuerzas transversales gracias a la superficie de elastómero
  • Compatible con la matrix-plate MPL de Schmalz con steel-plate ISST-MPL
  • Al menos el 50 % del área debe estar ocupada

Nuestras prestaciones...

  • Vacío repartido en múltiples puntos de succión individuales
  • Estera optimizada especialmente para el desgaste al fresar
  • Elevada fuerza de fricción por apoyo en la superficie de elastómero
  • Gran superficie útil mediante la estructura apanalada de los puntos de succión

Su beneficio...

  • Fresado con ocupación parcial de la estera factible
  • Fabricación de perforaciones y cambio económico de la estera como pieza sometida a desgaste
  • Alta absorción de fuerzas transversales
  • Máxima fuerza de sujeción por vacío
 

Artículos sueltos de la familia de productos FlexMat SFM de Schmalz

 

SFM-298.5x198.5
10.01.28.00005
Estera elastomérica para la fijación de piezas
Material: Plástico
para: Matrix-Plate